トレンド ペーパー (業界動向)
堅牢で高い信頼性
ますます過酷になる動作条件での商用車アーキテクチャを進歩させるコネクティビティ ソリューション。
モビリティ ソリューションの相互接続、自動化、電化がますます進む中、車載コンポーネントの接続に関する課題も難易度が高まっています。 しかし、トランスポーテーション システム向けの堅牢な電力および信号コネクティビティ ソリューションは極めて過酷な環境での接続要件に対応し、これらの用途で必要となる信頼性および可用性を実現します。
乗用車用途は、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) (ICT) 用途とますますクロスオーバーしつつあります。自動ブレーキ・ステアリング機能、オンボード診断、車両対車両 (V2V) 通信、車両対インフラストラクチャ (V2I) 通信、360° の視界を実現するカメラなどの機能はお客様の基本的な要件となっており、ICT 業界全体で幅広く導入されてきています。
同時に、規制官庁や消費者は、ガソリンやディーゼルで駆動するエンジンに代わる、より清潔で静かなエンジンを求めるようになっています。ICT 業界は車両アーキテクチャの電化を進めることでこれに対応しています。では、どうして、ICT は乗用車向けに開発されたソリューションをこれらの新しい目的に適用できないのでしょうか?



そう簡単ではありません。産業車両は過酷な環境で稼働します。したがって、乗用車よりも堅牢で頑丈な接続システムが必要となります。センサやコネクタ、リレーは、産業現場や長時間稼働時のほこり、湿気、塩水、衝撃、振動に耐えなければなりません。エンジン周辺は過酷な温度で稼働するため、乗用車の場合よりもはるかに大きな性能を発揮するコネクティビティ ソリューションが必要です。接続の中断や故障はさまざまな問題につながります。それらの問題には、損失時間、顧客満足度、生産性の低下、売上の悪化、修理およびメンテナンス費用の増大、作業者やその他のスタッフの安全リスクなどがあります。
商用車には、数十年に及ぶ数十万マイル以上の走行の全体にわたって、これらの要素を問題としない卓越した性能を発揮することが期待されています。
TE は、故障が許されないトラックやオフハイウェイ車 (農機、建機など) 用途での過酷な環境に耐えうるように設計・製造された、信頼性の高いコネクタおよびセンサ製品を提供しています。

トレンド ペーパー (業界動向)
LADD Distribution: TE Connectivity の力を利用する
コンセプトから設計、製造からフィールド サポートまで、TE Connectivity と LADD Distribution の生み出すメリットをご紹介します。

トレンド ペーパー (業界動向)
カストマー ケアに対する取り組み
商用車のお客様が、製品・ソリューション・技術的専門知識を必要に応じていつでも得られるようにお手伝いいたします。

トレンド ペーパー (業界動向)
商用車両を中核に
TE Connectivity と LADD Distribution が極めて過酷な条件で ICT 接続の課題をどのように解決するかについてご紹介しています。