この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MS8607 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力・湿度・温度センサです。 センサのモデルは外部電圧 5 V で駆動します。MS8607 は、小型の装置に組み込まれた気象観測所用途および、圧力・湿度・温度のモニタを必要とする用途に最適です。

製品の詳細

I²C インタフェース: MS8607 Grove に準拠したモジュールは、I²C 用に構成された Grove 互換 4 極ポート コネクタを備え、5 V の供給電圧で I²C モデルのホストに接続できます。

 

外部制御信号 5 V の供給電圧: IC は、標準の 2 線 I²C 接続スキームを使用した I²C スレーブとして駆動します。 IC の定格は 3.6 V であるため、基板にはレギュレータや電源レベル シフタなどの必要な備品が組み込まれ、SCL および SDA 信号は外部 5V I²C ラインと電源から直接送信されます。
 

性能

  • 圧力範囲: 300 mbar ~ 1,200 mbar
  • 0% ~ 100% の相対湿度範囲
  • -40°C ~ +125°C の温度範囲
  • 5 V で駆動
  • 絶対圧精度 ±2 mbar (25°C)
  • 絶対湿度精度 ±3% RH (25°C、20% ~ 80% RH)
  • 絶対温度精度 ±1°C (-20°C ~ +85°C)

仕様

  • 動作圧力範囲: 300 mbar ~ 1,200 mbar
  • 0% ~ 100% の相対湿度を測定
  • -40°C ~ +125°C の温度を測定
  • 10 mbar ~ 2,000 mbar の拡張された圧力範囲
  • 高速応答時間
  • I²C 通信
  • 超低消費電力

特長

  • 4 極 Grove 互換コネクタ
  • I²C インタフェース
  • 圧力に応じた分解能を選択可能
  • 湿度と温度の分解能を選択可能
  • チップに保存されたパラメータ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  GROVE システム

  • センサのタイプ  湿度, 温度, 圧力

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0041

関連資料

データ シート/カタログ ページ