DIP および SIP スイッチ

TE の DIP スイッチは刻印マーク付きのテープおよびリール パッケージングで販売されており、CE 認定および CSA 認定対応の設計で、防塵性/防水性/耐候性を選択できます。DIP スイッチには、ノーマル オープン (NO)、ノーマル クローズ (NC)、およびスリー ステージ切り替え型が用意されており、凸状または凹状のスライド付きに構成できます。1 極~ 12 極の極数をご用意しており、スタッカブル スイッチの追加にも対応できます。DIP と SIP には広範な製品ラインナップがあり、さまざまなサイズや形状のアクチュエータを取り揃えています。DIP スイッチは 1 極~ 12 極の極数展開で、スタッカブル バージョンもあります。このスイッチ シリーズでは、防水型または非防水型、表面実装型またはスルーホール型、0.100 または 0.050 の極間、極/投のさまざまな構成など、多くのオプションを選択できます。