スライド スイッチ

当社のスライド スイッチの製品ラインナップは、表面実装型、スルーホール マウント型、逆 L 脚構成取り付けタイプで構成されています。さまざまな角度や複数のサイズと構成、単極単投から 6 極 3 投までさまざまなタイプを取り揃えています。サイズは、サブミニチュア/ミニチュア/標準からお選びいただけます。スライド スイッチには、フィードスル、ワイヤ リード、ねじ込み端子、クイック コネクト、パネル取り付け型スイッチなど、さまざまな端子タイプがあります。当社のスライド スイッチの製品ラインナップには、フィードスル スタイル、ワイヤ リード、はんだ付け端子、ねじ込み端子のほか、クイック コネクト/ブレード端子、表面実装型、パネル取り付け型スイッチなど、多くのタイプがあります。TE ではさまざまな構成やサイズによる幅広いオプションをご用意しています。