認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ :
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
36
-
ケースの材質 :
アルマイト, アルマイト
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ :
サイズ 11 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径 :
4.76 mm [ .188 in ]
-
製品直径 :
25.4 mm [ 1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
その他
-
角度範囲 (°):
-30 – 30
-
非線形性 ± (%):
.25
-
ベアリングのタイプ :
ABEC 3 高精度ボール ベアリング