認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ :
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC):
13.5 – 16.5
-
入力電流 (最大) (mA):
25
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
54
-
ケースの材質 :
アルマイト, アルマイト
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ :
サイズ 11 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径 :
4.76 mm [ .188 in ]
-
製品直径 :
26.92 mm [ 1.06 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ :
±3.75 – ±7.5 VDC
その他
-
角度範囲 (°):
-60 – 60, -30 – 30
-
非線形性 ± (%):
.25, 2
-
ベアリングのタイプ :
ABEC 3 高精度ボール ベアリング