認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
3X
-
出力信号のタイプ :
感度 = 12 ~ 27mV/V
電気的特性
-
供給電流 (mA):
1.5
-
供給電圧範囲 (V):
5
その他
-
センサ オプション :
チューブなし
-
非線形性 ± (%):
.1
-
EU RoHS 準拠 :
準拠
-
EU ELV 準拠 :
準拠、適用除外あり
寸法
-
製品高さ :
13.8 mm [ .54 in ]
-
製品直径 :
18.97 mm [ .746 in ]
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ :
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ :
絶対
-
センサ パッケージ :
O リング マウント
使用条件
-
圧力 (psi):
30
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]