認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
ボディの特徴
-
絶縁材 :
ナイロン
-
一次製品色 :
青
-
スリーブの材質 :
ナイロン
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ :
6.7 mm [ .26 in ]
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
ワイヤ ピン
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
寸法
-
DIN ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.5
-
適合する絶縁直径範囲 :
4.6 mm [ .18 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.6
-
バレルの内径 :
4.6 mm [ .181 in ]
-
製品の全長 :
20.3 mm [ .8 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Box