認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成 :
総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
列数 :
2
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
極数 :
68
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
シェル めっき材質 :
銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.2
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
ニッケルにスズ鉛めっき
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A):
1
-
コンタクト オプション :
取り付け済み
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.9 mm [ .114 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.4 mm [ .015 in ]
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.45 mm [ .017 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
嵌合調整 :
なし
-
PCB マウント リテンション タイプ :
取り付け穴
-
取り付け穴の直径 (mm):
2.7
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
シェルの材料 :
亜鉛ダイカスト
-
ハウジングの材料 :
PBT
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]