認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ :
3 ウェイ スプライス
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線, 単線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
絶縁材 :
ナイロン
-
製品重量 (g):
.415
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
-
一次製品色 :
青
端子の特徴
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子のベース材質 :
銅
-
バレルのタイプ :
Closed
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
16 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1.25 – 2
-
適合する絶縁直径範囲 :
4.32 mm [ .17 in ]
-
バレルの内径 :
4.45 mm [ .175 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
2050 – 5180
-
端子の材料の厚さ :
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ :
34.8 mm [ 1.37 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
バラ端子