認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状 :
角形
-
PCB コネクタのタイプ :
PCB マウント リセプタクル
-
接続タイプ :
基板対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
基板対基板接続による構成 :
パラレル
-
パワー極数 :
1
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
極数 :
1
-
列数 :
1
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
銀
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子レイアウト :
インライン
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 30 µin ]
-
コンタクト製造 :
スタンプ & フォームド
-
端子の下地めっきの材料の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金 (Au)
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子の定格電流 (最大) (A):
25, 35
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
4.57 mm [ .18 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
機械的アタッチメント
-
嵌合保持 :
なし
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル GF
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
コネクタ長 :
13.34 mm [ .525 in ]
-
コネクタの高さ :
9.02 mm [ .355 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
コネクタ幅 :
7.4 mm [ .29 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) :
105 °C [ 221 °F ]
業界スタンダード
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
認可規格製品に適合 :
UL 1977
-
UL 定格 :
認証
-
認証/規格製品に適合 :
UL
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
96
-
実装方法 :
Carton