認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
4 µm [ 157.48 µin ]
-
端子のめっき仕上げ :
光沢
-
PCB 端子のタイプ :
PCB ピン
-
端子のサイズ :
ミニチュア
-
端子の向き :
ストレート
寸法
-
ボードより下の延長 :
2.29 mm [ .09 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
PCB 穴の直径 :
1.83 mm [ .072 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
1.73 mm [ .068 in ]
-
適合する絶縁直径 (最大) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.3 – .9
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
7000
-
実装方法 :
Reel