認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
寸法
-
外径 :
9.37 mm [ .369 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
6
-
ワイヤ サイズ (mm²):
13 – 15
-
バレルの内径 :
5.89 mm [ .232 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
20800 – 33100
-
端子の材料の厚さ :
1.52 mm [ .06 in ]
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
3.864
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
端子の特徴
-
端子のめっき材質 :
金
-
端子のめっき厚 (µin):
50
-
端子のベース材質 :
銅
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ :
パラレル スプライス
-
防水性 :
いいえ
その他
-
EU RoHS 準拠 :
準拠
-
EU ELV 準拠 :
準拠