認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接続容量 :
単一
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子の種類 :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
6.35 mm [ .25 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
銅錫合金
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロッキング ランス
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
-
ロック ランスの高さ :
1.5 mm [ .06 in ]
寸法
-
端子の材料の厚さ :
.41 mm [ .016 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.4 – 3.7 mm [ .094 – .145 in ]
-
製品長さ :
28 mm [ 1.102 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
17 – 13
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.8
-
ワイヤ サイズ (CMA):
2048 – 5180
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
3000
-
実装方法 :
Reel