製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
列数
2, 4
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
20, 26, 50, 68, 100
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
コネクタ プロファイル
標準
-
シェル めっき材質
銅下地にニッケルめっき
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au), 金または金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, ニッケルにスズめっき, ニッケルにスズ鉛めっき, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.4, .5, 1
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.38 mm [ .015 in ]
-
角形結線ポストとテールの幅
.4 mm [ .015 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.38 mm [ .014 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
4.39, 7.11
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.173, .28
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
アクション/コンプライアント テール, 取り付けねじ, 取り付け穴
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
取り付け穴の直径 (mm)
2.77, 3.18
-
取り付け穴の直径 (in)
.109, .125
-
嵌合保持
あり, なし
-
取り付け穴の直径 (in)
.109, .125
-
嵌合調整
あり, なし
-
PCB マウント リテンション
あり
-
取り付けの特徴となる材料
亜鉛
-
取り付けの特徴となるめっき材料
銅下地にニッケルめっき
-
嵌合調整のタイプ
レール
-
嵌合保持のタイプ
スクリューロック, ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリフタルアミド, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08
-
基板厚 (推奨) (in)
.062 – .093, .125 – .2
-
列間スペーシング
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
LR-86179-1, UL E28476
実装の特徴
-
実装方法
Tube
-
パッケージ数量
6, 8, 10, 14, 16