製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
シェルの材料構成
前面金属シェル, 総プラスチック, 総金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
基板対基板
-
コネクタ シェルのサイズ
5
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
シールド材質
鋼
-
コネクタ プロファイル
標準, 高
-
嵌合機能のめっき材料
ニッケル, 銅フラッシュにニッケルめっき
-
インサートの材質
熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
錫
-
嵌合機能の材料
ブラス
-
シールドのめっき材質
錫
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル, パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の形状およびフォーム
丸形, 角型
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子のベース材質
りん青銅, 青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
はんだめっき, 錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
6
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.63 mm [ .025 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
3.18, 4.32, 4.78
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.125, .17, .188
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
取り付け穴
-
取り付け穴の直径
3.05 mm [ .12 in ]
-
嵌合保持
あり, なし
-
PCB マウント リテンション
あり
-
嵌合保持のタイプ
クリンチ ナット、4-40 UNC, メス形ねじロック、固定
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF, ナイロン GF, ポリエステル, 熱可塑性樹脂
-
シェルの材料
炭素鋼, 鋼
-
ピッチ (mm)
2.74, 2.77
-
ピッチ (in)
.108, .109
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36
-
基板厚 (推奨) (in)
.062 – .093, .093 – .125
-
列間スペーシング
2.84 mm [ .112 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ, はい
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL E28476