この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 挿入力タイプ  通常

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 端子装着済み  Yes

  • キャビティ数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 緑, 自然色, 赤, 青, 黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

  • 嵌合調整  なし

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ロッキング ランプ

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン 6/6

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 15.42, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 33.02, 35.56, 38.1, 40.64, 43.18, 45.72, 48.26, 50.8, 53.34, 55.88, 58.42, 60.96

  • コネクタ長 (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 24, 26, 28

  • 適合する絶縁直径 (最大)  1.52 mm [ .06 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 6.99, 7.75, 13.21

  • コネクタ幅 (in) .275, .305, .52

  • コネクタの高さ (mm) 6.99, 13.21, 13.47

  • コネクタの高さ (in) .275, .52, .53

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2, .08 – .09, .12 – .15, .3 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  あり

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • CSA 定格  LR 7189

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0, UL 94V-2

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel, パッケージ, ボックスおよびカートン, ボックスおよびトレイ, 袋/箱

  • パッケージ数量  1, 125, 250, 500, 1600, 2200, 2800, 3700

参照番号

  • TE用番号 CAT-104MTA-NTPNR

関連資料
利用できるドキュメントはありません。