この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35, 3.81 – 8.89

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 150 – 250, 150 – 350

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .38, .76, 3.81, 3.81 – 6.3, 3.81 – 6.35

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15, 30, 150, 150 – 250

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面の長さ  7.37 mm [ .29 in ]

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn), パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ, 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ  4.04 mm [ .159 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり, なし

  • パネル マウント機能  なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  フリクション ロック

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン, ナイロン 4/6

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨) (mm) .25, 1.6

  • 基板厚 (推奨) (in) .01, .063

  • コネクタ長 (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 30.48

  • コネクタ長 (in) .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.2

  • コネクタ長 (mm) 5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 30.48

  • コネクタの高さ (mm) 8.81, 8.85, 10.66, 10.67

  • コネクタの高さ (in) .34, .347, .349, .42

  • コネクタ幅  6.35 mm [ .25 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  225, 500

  • 実装方法  Bag, Box, Carton, Reel, テープおよびリール, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-104MTA-NVSMH

関連資料
利用できるドキュメントはありません。