製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24
-
列数
1
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面の長さ
7.49 mm [ .295 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
3.81, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
150, 150 – 350
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット, 光沢
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.38, .76, 3.81
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
15, 29.92, 150
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
3.43, 3.56
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.135, .14
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
リテンション レグ
-
嵌合保持
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル - GF
-
ライトアングル曲げ側
フロント
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
5.08, 7.62, 10.16, 12.7, 14.94, 15.24, 17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 27.94, 30.48, 35.56, 38.1, 40.64, 45.72, 63.5
-
コネクタ長 (in)
.2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.5
-
コネクタ幅
10.79 mm [ .424 in ]
-
コネクタの高さ (mm)
5.72, 7.75
-
コネクタの高さ (in)
.225, .305
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
1, 5000
-
実装方法
パッケージ