製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
ブレーカウエイ
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
-
装着済みポジション数
4
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20
-
列数
1
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル
ナロー
-
一次製品色
自然色
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ
7.49 mm [ .295 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm)
.762, 3.81 – 8.89
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin)
300, 150 – 350
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.76, 3.81
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30, 150
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金, 錫
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット, 光沢
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn), 金 (Au)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.79
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.109, .11, .125
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
リテンション レグ
-
嵌合保持
なし
-
パネル マウント機能
なし
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
あり, なし
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり, なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル GF
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
4.78, 7.31, 7.32, 9.86, 12.4, 14.94, 17.48, 17.75, 20.02, 22.56, 25.1, 27.64, 30.18, 35.26, 40.34, 50.5
-
コネクタ長 (in)
.188, .288, .388, .488, .588, .688, .699, .788, .888, .988, 1.088, 1.188, 1.388, 1.588, 1.988
-
コネクタの高さ (mm)
10.03, 10.33
-
コネクタの高さ (in)
.395
-
コネクタ幅
2.34 mm [ .092 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
125, 250, 500, 15000
-
実装方法
Bag, Box, Carton, パッケージ
その他
-
未装着のポジション位置
4
-
ブロックされるポジション数
1