製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
バラ端子, Reel, 板
-
パッケージ数量
10000
端子の特徴
-
嵌合ピンの直径 (in)
.04
-
嵌合ピンの直径 (mm)
1.02
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
.38
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫, はんだめっき
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
端子のタイプ
ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金フラッシュめっき, 金
-
端子サイズ
サイズ 20
-
端子のベース材質
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.9, 2.4, 1.1, 3.7
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
.8 – 1.3, 1.27, 1.37, 1.52, 1 – 1.3
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.039 – .051, .075, .05, .054, .031 – .051
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 – 18, 30 – 26, 26 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05 – .15, .4 – .8, .12 – .35, .15 – .4
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC), 圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]