この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  基板対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 基板対基板接続による構成  パラレル

  • スタッカブル  はい

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  120

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (VAC) 500

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 2

  • 動作電圧 (VAC) 100

  • 結線抵抗 (mΩ) 30

ボディの特徴

  • アセンブリ プロセスの特徴となる材料 

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 1, 2

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 39.37, 78.74

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 嵌合タブ厚  .2 mm [ .008 in ]

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .2, .38, .76

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 8, 15, 30

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき, 錫

  • 端子レイアウト  インライン

  • 嵌合タブ幅 (mm) .4, .63

  • 嵌合タブ幅 (in) .016, .024

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5, .8

結線の特徴

  • 角形結線ポストとテールの幅  .25 mm [ .01 in ]

  • 角形結線ポストとテールの厚さ  .2 mm [ .008 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ  .5 mm [ .02 in ]

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めボス

  • 嵌合調整のタイプ  有極, 極性

  • PCB マウント リテンション  なし

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  LCP, マット, 光沢

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  .8 mm [ .031 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  19.3 mm [ .76 in ]

  • コネクタ長  53.8 mm [ 2.11 in ]

  • スタックの高さ (mm) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • スタックの高さ (in) .197, .236, .276, .315, .354, .394, .433, .472, .512, .551, .591, .63, .669, .709, .748, .787

  • コネクタの高さ (mm) 5, 5.6, 6, 7, 8

  • コネクタの高さ (in) .197, .22, .236, .276, .315

  • コネクタ幅  6 mm [ .236 in ]

使用条件

  • ハウジングの温度定格 

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  なし, カバーの着脱

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  9, 400, 450, 550, 650

  • パッケージ リール径 (in) .5

  • パッケージ リール径 (in) .5

  • 実装方法  Box, Tube, テープおよびリール

参照番号

  • TE用番号 CAT-313-PCB120

関連資料
利用できるドキュメントはありません。