製品 | TE製品番号: | 文書 | ピッチ | スタックの高さ | 端子嵌合面のめっき材料の厚さ | 嵌合調整のタイプ | 端子のタイプ | 端子の定格電流 (最大) | 一次製品色 | ハウジングの材料 | 使用温度範囲 | 実装方法 |
---|
| 1-84927-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 6123000-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 1-5177983-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5-6123212-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 1735482-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 1735481-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5179010-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | リセプタクル | .8 A | 白 | - | - | テープおよびリール |
| 5084618-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 5-5179010-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5084616-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 5353999-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 5-1735480-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5-5179180-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 5177985-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 5-5179009-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 1-5177985-3 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | リセプタクル | .8 A | 白 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 2-1735482-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 2-1735481-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5084613-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5177983-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 5179160-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |
| 7-1735480-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | Box, Tube |
| 7-5179180-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | .8 mm | - | - | - | ソケット | .5 A | 自然色 | - | -40 – 125 °C | テープおよびリール |