製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
極数
14, 24, 36, 50, 64
-
列数
2
-
PCB マウント向き
垂直
端子の特徴
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子の下地めっきの材料
パラジウム ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金, 金または金フラッシュめっき, 金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
.76 µm [ 30 µin ]
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ
.18 mm [ .18 in ]
-
角形結線ポストとテールの幅
.5 mm [ .019 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ
.25 mm [ .01 in ]
機械的アタッチメント
-
取り付け穴の直径
4.8 mm [ .189 in ]
-
PCB マウント リテンション
なし
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
スクリューロック, ベール ロック
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
取り付けの特徴となる材料
熱可塑性樹脂
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ポリエステル, 熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
ピッチ
2.16 mm [ .085 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.57, 2.36, 3.18
-
基板厚 (推奨) (in)
.062, .093, .125
-
列間スペーシング
4.3 mm [ .169 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法
Tray
-
パッケージ数量
45, 60, 75, 90, 105