この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ソケット スリーブのスタイル  バレット ノーズ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • スリーブの材質 

  • スリーブのめっき材質 

端子の特徴

  • 端子スプリングのめっき厚 (µm) .762, 2.54

  • 端子スプリングのめっき厚 (µin) 30

  • 端子スプリングのめっき材料  金, 錫

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  30 µm [ 30 µin ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

結線の特徴

  • 挿入方法  手動/半自動

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだ

寸法

  • 基板厚 (推奨)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • ソケット長  7.82 mm [ .308 in ]

  • PCB 穴の直径  2.59 mm [ .102 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 17

  • ワイヤ サイズ (mm²) .823 – 1.04

  • 嵌合ピン径の範囲  1.07 – 1.24 mm [ .042 – .049 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス機能  フラックス防止

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Reel, キャリア テープ, バラ端子

  • パッケージ数量  2000, 10000, 25000

その他

  • スプリングの材質  ベリリウム銅

参照番号

  • TE用番号 CAT-377-MSSBN75

関連資料
利用できるドキュメントはありません。