製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
ソケット スリーブのスタイル
オープン ボトム
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
スリーブのめっき材質
ニッケル下地、金フラッシュ めっき, 金, 錫
-
スリーブの材質
銅
端子の特徴
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm)
2.54, 30
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
30
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7.5
-
端子スプリングのめっき厚 (µm)
.762, 2.03, 2.54
-
端子スプリングのめっき厚 (µin)
30
-
端子スプリングのめっき材料
金, 錫
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
はんだ
-
プリント基板に対する結線方法
スルーホール - 圧入
-
挿入方法
手動/半自動
寸法
-
基板厚 (推奨)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
ソケット長 (mm)
6.45, 7.32
-
ソケット長 (in)
.254, .288
-
PCB 穴の直径 (mm)
2.26, 2.56
-
PCB 穴の直径 (in)
.089, .101
-
ワイヤ サイズ (AWG)
16 – 14, 17 – 15, 18 – 17, 25 – 19
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.162 – .653, .823 – 1.04, 1.04 – 1.65, 1.31 – 2.08
-
嵌合ピン径の範囲 (mm)
.46 – 1.02, 1.07 – 1.24, 1.27 – 1.45, 1.42 – 1.65
-
嵌合ピン径の範囲 (in)
.018 – .04, .042 – .049, .05 – .057, .056 – .065
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 125, -65 – 126
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 257, -85 – 258
実装の特徴
-
実装方法
Bag, バラ端子
-
パッケージ数量
2000