製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ対プラグ リレー ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板, 電線対電線
-
防水性
いいえ
端子の特徴
-
端子のタイプ
ピン
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
なし
-
ストレイン リリーフ
なし
-
嵌合保持
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン 66
-
ピッチ
2 mm [ .078 in ]
寸法
-
コネクタ長 (mm)
7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8
-
コネクタ長 (in)
.307, .386, .464, .543, .622
-
パネル厚 (推奨値)
.81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]
-
コネクタの高さ
12 mm [ .472 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
実装の特徴
-
実装方法
バッグおよびボックス
-
パッケージ数量
400, 500, 600, 700, 800