プリント基板接続向け
ハウジング
当社のヘッダとリセプタクルへの取り付けに特化して設計されたコネクタ ハウジングを豊富に用意しています。
プリント基板向けの当社製ヘッダとリセプタクルに取り付けできるコネクタ ハウジングを豊富に取り揃えています。 お客様の用途で必要とする的確なオプションをお選びください。カラー符号化、素材のオプション、ロック機能、キーイングなどが用意されています。製品ファミリには、Economy Power (EP) コネクタ、グレース イナーシャ コネクタ、RAST 標準に適合するコネクタ、ポジティブ ロック コネクタ、シグナル ダブル ロック コネクタ、MTA コネクタなどがあります。
ワイヤ対ボード コネクタ ハウジング
注目の製品ファミリ


グレース イナーシャ コネクタ
製品概要
TE の次世代グレース イナーシャ コネクタ (2.5 mm ピッチ)、 グレース イナーシャ 2.5、高機能設計コンセプトにより安定性、信頼性および耐久性が高い接続が可能。
RAST コネクタ
製品概要
RAST 2.5 規格と RAST 5 規格に適合する端子ピッチ 2.5 mm と 5 mm のこれらのヘッダは、業界と家電製品の安全基準への対応と同時に、お客様に発生するコストの削減に効果的な高品質ソリューションです。
Economy Power (EP) コネクタ
製品概要
より進歩した Economy Power (EP) II コネクタおよび EP 2.5 コネクタは、その発祥として実績のある EP 設計にはない利点を提供します。
シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ
製品概要
2.5 mm [0.098”] 中心線ピッチのシグナル ダブル ロック (2.5 SDL) コネクタはコンパクトな 1 列コネクタで、ワイヤ対ワイヤおよびワイヤ対ボードの両方の構成が用意されています。
ポジティブ ロック コネクタ
製品概要
ポジティブ ロック リセプタクルは、特に組み立てやすさと嵌合タブへの確実な保持を目的として設計されています。このような特徴は、製品の挿入力の低減とロックへこみによって実現可能です。
MTA コネクタ
製品概要
ワイヤの多数結線により、実質的には必要とされるあらゆるケーブルまたはハーネス アセンブリの作業量が大幅に低減されるため、適用コストを最低限に抑えることができます。
Positive Lock は商標です。