この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ対プラグ リレー ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対パネル

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 125

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色, 青, 黄, 黒

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ロック ラッチ

  • パネル マウント機能タイプ  ラッチ

  • ストレイン リリーフ  なし

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン 66

  • ピッチ  2 mm [ .078 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.78, 9.78, 11.78, 13.78, 15.78, 17.78, 19.78, 21.78, 23.78, 25.78, 27.78, 29.78, 31.78, 33.78

  • コネクタ長 (in) .306, .385, .463, .542, .621, .699, .778, .857, .936, 1.014, 1.093, 1.172, 1.251, 1.329

  • パネル厚 (推奨値)  .81 – 1.6 mm [ .032 – .063 in ]

  • コネクタ幅  6 mm [ .236 in ]

  • コネクタの高さ  12 mm [ .472 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

実装の特徴

  • 実装方法  バッグおよびボックス

  • パッケージ数量  300

参照番号

  • TE用番号 CAT-3980655-RHAWP

関連資料
利用できるドキュメントはありません。