製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ
5.1 mm [ .197 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型, 二重ビーム
-
端子の下地めっきの材料の厚さ
1.27 µm [ 50 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
2.03 µm [ 80 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
2.03 µm [ 80 µin ]
-
端子のベース材質
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン, マトリックス
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
寸法
-
列間スペーシング (mm)
2.54
-
コネクタの高さ (mm)
18.2, 10.52
-
コネクタの高さ (in)
.717, .414
-
コネクタ長 (mm)
12.5, 17.5
-
コネクタ長 (in)
.688, .492
-
コネクタ幅
12.45 mm [ .49 in ]
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
パワーおよびシグナル, Signal
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 46
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持
なし
-
PCB マウント アラインメント タイプ
位置決めポスト
-
PCB マウント リテンション
なし
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.64 mm [ .025 in ]
-
結線ポストとテールの長さ
3.3 mm [ .13 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
実装の特徴
-
パッケージ数量
420, 300
-
実装方法
Box
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
4, 8
-
列数
2
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠