製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
125
-
動作電圧 (VAC)
125
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ
4.5 mm [ .177 in ]
-
端子の形状およびフォーム
丸形
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
嵌合ピンの直径
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
端子のベース材質
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子レイアウト
インライン, ちどり配置
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
4
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
ピックアンドプレース カバーなし, カバーの着脱
-
回路用途
パワーおよびシグナル
寸法
-
コネクタの高さ
7.8 mm [ .307 in ]
-
コネクタ長 (mm)
6, 14, 12, 18, 8, 10, 20, 16
-
コネクタ長 (in)
.236, .709, .63, .787, .551, .472, .314, .393
-
コネクタ幅
4 mm [ .157 in ]
-
基板厚 (推奨)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション タイプ
ボードロック
-
嵌合保持
なし
-
PCB マウント リテンション
なし, あり
-
PCB マウント アラインメント
あり, なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
6T PA GF 30, PA GF30
-
ピッチ (mm)
2
-
ピッチ (in)
.078, .079
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合
UL, CSA
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
80, 60, 30, 40, 45, 20, 2000, 25
-
実装方法
Box, Tube
結線の特徴
-
結線ポストとテールの直径
.6 mm [ .024 in ]
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
部分的にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9
-
列数
1
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠