製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
コイル抑制ダイオード, コイル極性保護ダイオード
-
接点配置
4 フォーム C、4PDT、4 C/O
電気的特性
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
28
-
入力電圧 (VDC)
6, 12, 18, 26.5
-
端子の定格電流 (A)
2
-
コイル定格電圧 (VDC)
6, 12, 18, 26.5
-
コイル抵抗 (Ω)
28, 115, 280, 720
-
コイル電力定格 DC (mW)
975, 1157, 1252, 1285
結線の特徴
-
端子構成
PCB Pins, はんだフック端子
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線, 端子
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
シャーシ, パネルおよびプリント基板, プリント基板
動作/用途
-
コイル磁気システム
極性、双安定, 無極性、単安定
-
耐衝撃性
100G、11 ms, 75 G、6 ms, 75G、6 ms
-
-
振動抵抗性
30G's, 10 – 3000Hz