製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
385.1 Ω/1000 m @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
放射線架橋された変性フッ素系樹脂
-
導線材質
銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, グレー, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.61, .63
-
ケーブル外径 (in)
.024, .025
-
より線のサイズ (AWG)
38
-
導線直径の許容範囲
.28 – .3 mm [ .011 – .012 in ]
-
重量 (公称) (kg/km)
.93
-
ワイヤ サイズ (AWG)
30
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55/
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200