製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
RF インタフェース
F タイプ
-
RF コネクタのスタイル
ジャック
-
RF ケーブル タイプに対応
Belden 9291, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
1
-
同軸コンタクト数
1
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き
ストレート
-
ボディ材料
ブラス, 亜鉛, 亜鉛合金
-
ボディ材料の仕上げ
めっき
-
ボディのめっき材料
ニッケル
端子の特徴
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
錫
-
RF コネクタのセンター端子の材料
りん青銅, ブラス
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
機械的アタッチメント
-
パネル アタッチメントのスタイル
リア マウント, 前面マウント
-
RF コネクタの嵌合機構
ねじ山付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
なし
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm)
6.8, 7.6, 8.7
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in)
.267, .299, .342
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]