この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • シーリング済みデバイス  はい

構成の特徴

  • 極数  1

  • 補助接点の数  0

  • スイッチのキーイング オプション  取り外し不可, 取り外し可能、チェーンなし, 取り外し可能、チェーン付き

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 20

  • スイッチの主接点の定格電流 (A) 400

  • 動作電圧 (VDC) 32

ボディの特徴

  • 操作ハンドルの色  赤, 黒

機械的アタッチメント

  • 操作ハンドルのタイプ  45° 回転オフ ハンドル, T ハンドル, ダブル ウィング ハンドル, ポインタ キー ハンドル, レバー

  • 結線ねじ山のサイズ  M10

  • スイッチの取り付けオプション  ロング フランジ, 中央取り付け

寸法

  • フランジねじ穴間のピッチ  100 mm [ 3.937 in ]

  • ねじ穴の直径 (mm) 6.5, 8.5

  • ねじ穴の直径 (in) .256, .335

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-AL4-SBD354001

関連資料
利用できるドキュメントはありません。