この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
専用のケーブル前処理工具を利用することで、ケーブル前処理の不適切な手順による故障のリスクを軽減することができます。

当社は既存の問題を聞くことの重要性を理解しており、常に新しい問題の発生を予防しています。 そのために、専用のケーブル準備工具である ALROC 製品群をご提供しています。これらの製品群は、ジャケット/シースの剥ぎ取りや半導電層の切り込みから絶縁体の剥ぎ取りや面取りに至るまで、ケーブル前処理のあらゆる作業をサポートするように設計されています。

ALROC ケーブル前処理工具の製品群は、低/中電圧ケーブルのケーブル前処理において安全性と再現性をもたらします。

 

ALROC は新しい生産方法への投資と技術革新を常に行っており、金属加工・モールド設計・重力鋳造型における長年のノウハウによって合金変態分野で注目されています。安全性と精度はALROCの 2 大理念であり、この理念に基づいて環境負荷の低減を実行に移しています。ALROC は、さまざまな分野、とりわけ 低/中電圧ケーブルに対応する最も完成度の高い製品群を世の中に送り出すために、30 年以上にわたってケーブル前処理工具とケーブル固定ソリューションの立案・設計・製造を行ってきました。

grey bar
  1. CWF3/60 シリーズ多機能工具

ALROC CWF シリーズ多機能工具を使用すると、まっすぐに、また、きれいな切り口で外装シース (PE-PVC-PR) を剥ぎ取ることや、(工具に付属の SRC スコアスタイラスを使用し) 半導電層の切り口の端を面取りすることで半導電層に切り込みを入れることができます。また、処理寸法を設定して、まっすぐきれいな切り口で厚い絶縁体を切断することができます。その詳細をご覧ください。

grey bar

主な特長

  • 過酷な環境下での 30 年以上の使用実績
  • 迅速で効率的、また、きれいで正確なケーブル前処理
  • 汎用性があり、直観的に施工できる使いやすさ
  • 単機能工具と多機能工具
  • プロフェッショナルな施工品質。
  • ヨーロッパ仕様
  • 交換が容易なスペアパーツ
  • 世界中の市場に向けた工具の過去 30 年以上にわたる設計と開発
  • 高度な設計により短時間で簡単に施工可能
  • 高い耐腐食性能と機械的性能を持つステンレス製金具
grey bar
grey bar
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: ALROC のブレードや他の部品は交換可能ですか。

回答: はい。ALROC のほとんどの部品は簡単に交換でき、
入手も容易です。

 

質問: ALROC ではブレードの深さをカスタマイズできますか。

回答: はい。ALROC ではほとんどの工具で要件に応じた多くの種類の深さを用意しています。物量によっては個別の要望にも対応できます。


質問: ALROC で使用されている材料は何ですか。

回答: ALROC では、アルミニウムと、さまざまな硬化処理を経た耐摩耗性と腐食や空洞に対する耐性を備えた銅アルミニウムを主に使用しています。また、黄銅や、コーティング用の PVC、射出成形品でも使用されているポリマーも使用しています。

 

質問: ALROCの工具はどこで製造されていますか。

回答: ALROC の工具はフランスで製造されています。部材のほとんどは自社または関連企業で製造されています。製品の90% 以上が原材料で占められ、溶解、射出成形、機械加工されます。それ以外の原材料の使用は最小限です。


質問: ALROC の工具は絶縁されていますか。

回答: ALROCでは、リード線ジャケットを剥ぎ取る ASTM 1505 絶縁工具やいくつかの低電圧剥ぎ取り工具を用意しています。しかし、ALROC の低電圧用工具のほとんど、および全ての中/高電圧工具は絶縁されていません。


質問: ALROC の工具にはトレーニングが必要ですか。

回答: はい。ALROC では、ケーブル前処理作業で最大の効果を得るためにお客様にはトレーニングをお勧めしています。工具は極めて容易に使え、また、簡単なトレーニングを受ければ誰でも高い精度で施工できるようになります。


質問: ALROC 工具は、どのような規格に準拠していますか。

回答: ALROC には ASTM 1505 規格に準拠する工具がいくつかありますが、一般的には何らかの規格に準拠することは求められていません。

 

質問: ALROC の工具は販売開始後、どのくらいの期間が経過しているのですか。

回答: ALROC には過去 40 年以上にわたって被覆剥ぎ取り工具を製造してきた実績があります。


回答: ALROC 工具はこれまでどこで使用されてきましたか。

回答: 過去 40 年以上の間に、ALROC は全ての大陸のほとんどの国で販売されてきました。ALROC は、フランス、ドイツ、英国、スペイン、マレーシア、メキシコ、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、カナダ、フィンランドなどで市場をリードし続けています。


質問: 新しい工具を発売する予定はありますか。

回答: ALROC は、毎年新しい何らかの工具を市場に投入するように努めています。ご希望をお知らせください。お客様の施工を簡素化するお手伝いをさせていただきます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 500

寸法

  • 製品重量 (kg) .01, .02, .45, .51, .84, .87, 1.85, 2.27, 3.86

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  地下

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

参照番号

  • TE用番号 CAT-ALROC-TOOLING

関連資料

データ シート/カタログ ページ