製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ キット
-
シェルの材料構成
前面金属シェル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
コネクタ シェルのサイズ
1
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ, 丸形ジャケット ケーブル
-
列数
2
-
極数
9
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°
-
シールド材質
鋼
-
インサートの材質
熱可塑性樹脂
-
シェル めっき材質
錫
-
シールドのめっき材質
錫
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金フラッシュめっき
-
端子のタイプ
ソケット
-
端子サイズ
サイズ 20
-
端子のベース材質
りん青銅
-
電線と端子の結線部のめっき材料
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
取り付け穴
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
シェルの材料
鋼
-
ピッチ
1.38 mm [ .054 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲
1.52 mm [ .06 in ]
-
使用可能なケーブル径 (最大)
11.56 mm [ .455 in ]
-
ケーブル被覆外径の許容範囲
4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26 – 22
-
単線のサイズ (mm²)
.13 – .32
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.15 – .4
-
単線のサイズ (AWG)
26 – 22
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]