製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
ライトアングル
-
極数
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
列数
1
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
50
-
動作電圧 (VAC)
50
端子の特徴
-
端子レイアウト
ちどり配置
-
端子嵌合面の長さ
2.4 mm [ .095 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ
マット
-
嵌合可能な角形ポストの寸法
.5 mm [ .02 in ]
-
端子の形状およびフォーム
角型
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ
1 µm [ 39.37 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子のタイプ
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2
結線の特徴
-
角型結線ポストとテールの寸法
.5 mm [ .02 in ]
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.5, 3
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.098, .118
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
キンク付きリード
-
嵌合保持
あり
-
パネル マウント機能
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント リテンション
あり
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
ナイロン (G.F)
-
ピッチ
1.5 mm [ .059 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ長 (mm)
5.5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 24.99, 26.5, 28, 29.5, 31, 32.5
-
コネクタ長 (in)
.216, .276, .334, .393, .452, .511, .57, .63, .689, .748, .807, .866, .925, .983, 1.043, 1.102, 1.161, 1.221, 1.279
-
コネクタ幅
4.9 mm [ .192 in ]
-
コネクタの高さ
8.45 mm [ .332 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
Signal
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ数量
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1750, 2100, 2700
-
実装方法
Box, Tray