この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ カバーのタイプ  ストレイン リリーフ カバー

構成の特徴

  • 極数  14, 20, 30, 44, 50

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅  5.11 mm [ .201 in ]

  • 製品長さ (mm) 17.17, 23.16, 33.17, 47.17, 53.16

  • 製品長さ (in) .676, .912, 1.306, 1.857, 2.093

  • 製品高さ  7.01 mm [ .276 in ]

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189, UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子, パッケージ

  • パッケージ数量  250

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM71-A73

関連資料
利用できるドキュメントはありません。