この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スプライス アクセサリのタイプ  スプライス

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • 防水性  いいえ

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

構成の特徴

  • スプライス構成  シングル対シングル

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 17.871, 32.538

  • スプライスの特徴  鋸歯状

  • 一次製品色  グレー

端子の特徴

  • 端子のめっき厚 (µin) 150

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質 

  • バレルのタイプ  Closed

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  なし

寸法

  • 外径 (in) .717, .802, .856, .936, 1.011, 1.08, 1.204, 1.316, 1.42, 1.518, 1.694

  • ワイヤ サイズ (AWG) 2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0

  • バレルの内径 (mm) 9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56

  • バレルの内径 (in) .372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4

  • ワイヤ サイズ (kcmil) 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800

  • ワイヤ サイズ (CMA) 119500 – 150500, 150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000

  • 製品長さ (mm) 26.67, 31.5, 35.05, 38.61, 41.91, 45.47, 49.02, 52.32, 55.88, 61.21, 66.29, 67.06, 70.87, 72.14, 75.18, 83.06, 84.07, 91.95

  • 製品長さ (in) 1.05, 1.24, 1.38, 1.52, 1.65, 1.79, 1.93, 2.06, 2.2, 2.41, 2.61, 2.64, 2.79, 2.84, 2.96, 3.27, 3.31, 3.62

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E13288

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  25, 50

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-AM74-AM74I

関連資料

データ シート/カタログ ページ