製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 防水性 | 使用温度範囲 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 使用温度 (最大) | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびキーイング コード | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| 1717975-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 1717673-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 2320921-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 150 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320914-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 150 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 1939556-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1939604-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | はい | - | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | 黒 | - | - | - | - | - |
| 776434-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 6 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776488-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 4 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 5.3 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | D | - | - |
| 776434-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 6 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776495-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776522-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776532-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776535-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776539-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 12 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 776428-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 776540-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 2 | いいえ | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 6 mm | 1.6 mm | 黒 | 125 °C | - | - | - | - |
| 776430-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1871415-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.55 mm | 赤 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1939556-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717672-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717672-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 1717673-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717677-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 12 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717934-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 12 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 1717676-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 776523-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717674-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 4 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 5.3 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717934-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 12 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | A | - | - |
| 1717673-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 3 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 1717676-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | C | - | - |
| 1717975-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 2320934-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 4 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 5.3 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2040594-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 4 | はい | -40 – 125 °C | 2 | いいえ | 電線対デバイス, 電線対電線 | 5.3 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | - | - | - | - |
| 776532-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 8 | はい | -40 – 125 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, 240 V | B | - | - |
| 2320937-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.59 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320929-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 2320935-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320916-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320924-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 2320929-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 1554369-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | キャップ | 2 | はい | -40 – 125 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | 黒 | 125 °C | - | A | - | - |
| 2320914-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 150 °C | 1 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 2320920-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 2 | はい | -40 – 150 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320923-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320916-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 6 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.5 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 2320933-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 3 | はい | -40 – 150 °C | 1 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |
| 2320936-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対デバイス, 電線対電線 | 4.5 mm | 1.59 mm | グレー | 150 °C | 12 V | D | - | - |
| 2320918-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | A | - | - |
| 2320918-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 150 °C | 2 | いいえ | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | C | - | - |
| 2320925-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 12 | はい | -40 – 150 °C | 2 | はい | 電線対電線 | 4.5 mm | 1.6 mm | グレー | 150 °C | 12 V | B | - | - |