この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  16, 14, 20, 18, 32, 40, 24, 6, 28

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびチューブ, Tube

  • パッケージ数量  80, 30, 26, 12, 24, 15, 17

動作/用途

  • 回路用途  Signal

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

  • 嵌合端子のタイプ  4 フィンガ

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • IC ソケットのタイプ  DIP

  • コンタクト製造  単線

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 25

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合調整  あり

寸法

  • 製品長さ (mm) 50.8, 40.64

  • 製品長さ (in) 1.6, 2

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 3.43, 4.57

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .18, .135

  • 列間スペーシング (mm) 7.62, 15.24

  • 列間スペーシング (in) .6, .3

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ  3.18 mm [ .125 in ]

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  熱可塑性ポリエステル

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの色 

ボディの特徴

  • スリーブの材質  ブラス/銅

  • スリーブのめっき材質 

  • フレームのスタイル  クローズド

  • コネクタ プロファイル  標準

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

電気的特性

  • 接触抵抗 (mΩ) 10

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり

参照番号

  • TE用番号 CAT-AU41-50007

関連資料
利用できるドキュメントはありません。