製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
列数
2
-
PCB マウント向き
垂直
-
極数
16, 14, 20, 18, 32, 40, 24, 6, 8, 28
実装の特徴
-
実装方法
ボックスおよびチューブ, Tube
-
ボックスごとのチューブ数
100, 40
-
パッケージ数量
60, 30, 34, 26, 20, 12, 24, 15, 17
端子の特徴
-
端子のタイプ
ピン
-
嵌合端子のタイプ
4 フィンガ
-
端子のベース材質
ベリリウム銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
IC ソケットのタイプ
DIP
-
コンタクト製造
スタンプ & フォームド
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin)
25, 80 – 200
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合調整
あり
寸法
-
製品長さ (mm)
10.16, 25.4, 50.8, 40.64, 22.86, 30.48, 35.56, 17.78, 20.32
-
製品長さ (in)
1.6, .9, 1.2, 1.4, .4, .7, 2, .8, 1
-
PCB からのプロファイル高さ
4.57 mm [ .18 in ]
-
列間スペーシング (mm)
7.62, 15.24
-
列間スペーシング (in)
.6, .3
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
熱可塑性ポリエステル
-
ピッチ
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジングの色
黒
その他
-
チューブごとの数量
30, 15, 12
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
ボディの特徴
-
スリーブの材質
ニッケル
-
スリーブのめっき材質
錫
-
フレームのスタイル
クローズド
-
コネクタ プロファイル
標準
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ボード対コンポーネント
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ
3.18 mm [ .125 in ]
-
PCB に対する結線方法
スルー ホール - はんだ付け
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ)
10
-
絶縁抵抗 (MΩ)
5000