製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC), 1 フォーム C (CO), 2 フォーム A (NO), 2 フォーム C (CO), 4 フォーム C (CO), 6 フォーム A (NO), 6 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2, 4, 6
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト, 単一端子, 金めっき端子
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 7600, 15000, 20900
-
端子の制限遮断電流 (A)
.2, 2, 5
-
入力電圧 (VAC)
30, 125, 250
-
入力電圧 (VDC)
36, 150, 250
-
端子の定格電圧 (VAC)
30, 36, 125
-
端子の定格電圧 (VDC)
150, 36
-
コイル電力定格 DC (mW)
66, 140, 200, 272, 400, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 692, 727, 747, 766, 806, 845, 893, 948, 1008
-
コイル定格電圧 (VAC)
5, 12, 24, 48, 60, 110
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125
-
端子の定格電流 (A)
.2, 1, 1.25, 2, 3, 5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
30, 36, 125
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
36, 150
-
消費電力 (mW)
800
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 1500
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
-
端子の制限連続電流 (A)
2, 5
-
端子の制限短時間電流 (A)
.2, 2, 5
-
端子の制限投入電流 (A)
.2, 2, 5
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター)
-14.2dB @ 900MHz, -18dB @ 900MHz, -20.7dB @ 900MHz, -30dB @ 100MHz, -31.8dB @ 100MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.12dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz, -.97dB @ 900MHz, -1.9dB @ 900MHz
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
30, 35
-
製品重量 (oz)
1.058
端子の特徴
-
端子の材質
AgNi+Au, ニッケル, ニッケル チタン, ニッケル パラジウム, 金フラッシュ, 銀、金フラッシュめっき
-
端子のめっき材質
金, 金フラッシュ めっき, 銀ニッケル合金
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ
30 mm [ 1.18 in ]
-
製品長さ (mm)
24, 30
-
製品長さ (in)
.944, 1.18
-
製品幅
19 mm [ .748 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 70
-
環境気温 (最大)
70 °C [ 158 °F ]
動作/用途
-
性能のタイプ
標準
-
コイル磁気システム
単安定
-
作動システム
DC
その他
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
コイル電力定格のクラス (mW)
600 – 800, 800 – 1000
-
-
-