製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
2 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2, 6
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
14000
-
端子の制限遮断電流 (A)
.2, 2
-
端子の定格電圧 (VAC)
30, 125
-
端子の定格電圧 (VDC)
150, 36
-
コイル電力定格 DC (mW)
602
-
コイル定格電圧 (VAC)
24
-
端子の定格電流 (A)
5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
30, 125
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
36, 150
-
消費電力 (mW)
1150
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
500
-
端子の制限連続電流 (A)
2
-
端子の制限短時間電流 (A)
.2, 2
-
端子の制限投入電流 (A)
.2, 2
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
500
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
35, 40
-
製品重量 (oz)
1.41
端子の特徴
-
端子の材質
ニッケル
-
端子のめっき材質
金, 金フラッシュ めっき
結線の特徴
-
端子構成
はんだ端子
-
リレー コネクタのタイプ
プラグイン
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ (mm)
40
-
製品高さ (in)
1.57, 1.575
-
製品長さ (mm)
24, 30
-
製品長さ (in)
.944, 1.181
-
製品幅
19 mm [ .748 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 70
-
環境気温 (最大)
70 °C [ 158 °F ]
動作/用途
-
性能のタイプ
標準
-
コイル磁気システム
単安定
-
作動システム
AC
その他
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2
-
-
コイル電力定格のクラス (mW)
1000 – 2000
-
-
-