製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
接点配置
2 フォーム C (CO)
-
極の端子数
2
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
36, 62, 70, 90, 140, 200, 280, 360, 1050, 1440, 4000, 5760
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
10mA @ .2V
-
端子の制限遮断電流 (A)
3
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
端子の定格電圧 (VDC)
220
-
コイル電力定格 DC (mW)
400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
-
コイル定格電圧 (VDC)
5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
-
端子の定格電流 (A)
3
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
220
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1050
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
750
-
電圧定常波比率 (HF パラメーター)
1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
-
-
端子の制限短時間電流 (A)
3
-
-
信号特性
-
絶縁 (HF パラメーター)
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
挿入損 (HF パラメーター)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
結線の特徴
-
端子構成
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ
PCB 結線
寸法
-
製品高さ
10.8 mm [ .425 in ]
-
製品長さ
20.2 mm [ .795 in ]
-
製品幅
10 mm [ 393 in ]
動作/用途
-
性能のタイプ
標準
-
コイル磁気システム
単安定
-
はんだプロセス
流動はんだ付け
-
作動システム
AC, DC
その他
-
端子電流のクラス (A)
2 – 5
-
-
コイル電力定格のクラス (mW)
300 – 400, 400 – 500, 500 – 600, 600 – 800
-
-
-