この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • ねじ込み型の結線とは異なる Poke-In 型の結線で、設置時間を短縮
  • 一度に 1 本のワイヤをリリースする、シンプルなレバー設計
  • ワイヤ マーキング用にフラットなコネクタ表面を提供 (色を選択可能)
  • 工具不要の Poke-In ワイヤ終端処理により、家庭でも簡単に取り付け可能
  • 見分けやすいワイヤ挿入ポイント
  • 3 通りの嵌合方向に対応することで、設置作業が容易に

用途

  • サーモスタット
  • 煙探知機
  • 制御パネル
  • 環境モニタ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 端子台 コネクタの種類  リセプタクル

  • 接続タイプ  ワイヤ対コンポーネント

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ワイヤ導入口の位置  サイド

  • スタッキング構成  側面スタック可能

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  • 列数  1

  • ワイヤ導入口の角度  90°

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 250

ボディの特徴

  • 製品の向き  ライトアングル

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 5, 8

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 18

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, 電源

参照番号

  • TE用番号 CAT-B8519-T273

関連資料

データ シート/カタログ ページ