この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の Raychem BBIT バスバー絶縁チューブは、最大 35 kV までのフラッシュオーバ保護を提供します。

当社の Raychem BBIT バスバー絶縁チューブは、特に限られたスペースに便利で、丸形および角形の銅製バスバーまたはアルミニウム製バスバーのどちらにも使用できます。 加熱すると、チューブが収縮してバスバーの外形に密着し、肉厚が必要な最小限度に抑えられます。取り付けは簡単で、大量生産時にはオーブン、現場ではガス トーチや熱風を使用して取り付けることができます。このバスバー絶縁チューブは、非ハロゲン ベースのポリマを使用して製造されています。このポリマは高電圧環境で優れた性能を発揮し、火災状況において有害な腐食作用を大幅に低減します。このチューブを使用すると、開閉装置キャビネットの製造など、スペースが重要視される機器の設計においてバスバーの間隔を自由に狭めることができます。 

バー

主な特長

  • 常時高温の動作温度においても卓越した絶縁性と長期にわたる信頼性を提供
  • 屋内・屋外での使用に適合
  • 優れた耐トラッキング性
  • 難燃性のハロゲンフリー製品
  • 高熱放射率
  • 長期の保管寿命、最高 50°C の温度で性能低下を生じることなく保管可能
  • REACH および RoHS に準拠
  • UL 認証取得
バー
バー
  1. 母線絶縁チューブの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE Connectivity の Raychem 厚肉、熱収縮 BBIT チューブの取り付け方法についてご覧ください。BBIT チューブは、特に限られたスペースに便利です。丸型および角形の銅製母線、またはアルミニウム製母線のどちらにも使用できます。

  • エネルギ用途向けの熱収縮技術 (英語)

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem BBIT バスバー絶縁チューブは TE の設置トレーニング プログラムに含まれていますか?

A: はい、このバスバー絶縁チューブは、他の野生動物および設備保護ソリューションとともに、トレーニング スケジュールに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このバスバー絶縁チューブの素材は何ですか?

A: このバスバー絶縁チューブは、特別に配合された Raychem 熱可塑性ポリマ材料でできています。この材料は加熱すると収縮してバスバーの外形に密着し、肉厚が必要な最小限度に抑えられます。このハロゲンフリーの材料は、高電圧環境で良好な性能を発揮し、火災の発生時に有害な腐食作用を低減します。

 

Q: このバスバー絶縁チューブの主な利点は何ですか?

A: このバスバー絶縁チューブは、最大 35 kV までのフラッシュオーバ保護を提供します。また、開閉装置キャビネットの製造時にバスバーの間隔を狭めるためにも使用でき、製品の小型化に役立ちます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  熱収縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 36

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ポリオレフィン

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2.5:1

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 25, 40, 65, 100, 150, 175

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .984, 1.57, 2.55, 3.93, 5.9, 6.88

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 10, 16, 25, 40, 60, 80

  • 復元時の内径 (最大) (in) .393, .629, .984, 1.57, 2.36, 3.14

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 125

動作/用途

  • 対応機器  バス バー

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-BBIT

関連資料
利用できるドキュメントはありません。