この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem BCAC-IC 変圧器用ブッシング カバーは、あらゆる種類の小動物に起因する停電を長年にわたって未然に防止してきました。 このブッシング カバーは、常に変わらぬ優れた保護性能を提供しながら、徐々に機能が強化されています。

二重ヒンジ付きのカバーを絶縁体の上部スカートに巻き付け、堅牢なラッチ機構で固定するだけで、ブッシングや接続部の周りに簡単に取り付けられます。カバーの一部を切り落とさなくても、上部と側面のインタフェースから導線を引き出すことが可能です。この設計により、変圧器ブッシングの油量も目視検査できます。

このブッシング カバーの設計には、優れた高電圧屋外材料が使用されています。耐久性、耐トラッキング性、耐紫外線性を備えた架橋高温ポリマにより、過酷な環境条件下でも長期的な性能が保証されます。

バー

主な特長

  • 接続部および油量の目視検査
  • 導線やリード線をカバーから簡単に引き出せる
  • 堅牢なラッチ機構とヒンジ機構
  • 汎用性が高く素早い取り付けが可能
  • REACH および RoHS に準拠
バー
バー
  1. TE の Raychem BCAC-IC 製品の取り付け方法

TE のブッシング接続小動物保護カバー - 検査用カバー (BCAC-IC) の取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します。

バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem ブッシング カバーは TE の設置トレーニング プログラムに含まれていますか?

A: はい、このブッシング カバーは野生動物および設備保護ソリューションの製品ラインナップの一部であり、当社のトレーニング スケジュールに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q : このブッシング カバーの素材は何ですか? 

A: このブッシング カバーは、耐トラッキング性、耐紫外線性、耐高温性を持つ耐久性の高い架橋ポリマでできています。 

 

Q : このブッシング カバーの主な利点は何ですか?

A: この Raychem ブッシング カバーは、迅速に取り付け可能で汎用的に使用できるように設計されています。この設計により、変圧器ブッシングの油量を目視検査することもできます。さらに、熱検査の際の精度も向上します。

 

Q: このブッシング カバーはグリッドの信頼性向上にどのように貢献しますか?

A: このブッシング カバーは、ブレーカ、変圧器、ポールトップ変圧器のブッシングへの小動物の接触を防ぐために設計されており、停電の回数を減らすことでグリッドの信頼性を向上させます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  カバー, ブッシング カバー

  • 絶縁体のタイプ/ANSI  ANSI

構成の特徴

  • 目視検査  はい

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 赤

  • 絶縁体の材質  ガラス, ポリマ, 磁器

  • 一次製品の材料  ポリエチレン, 架橋ポリオレフィン

寸法

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm) 190 – 267, 140 – 216, 100 – 200, 255 – 330, 76 – 127, 96 – 178, 63 – 127, 150 – 267

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (in) 4 – 8, 5.5 – 8.5, 3.75 – 7, 2.5 – 5, 6 – 10.5, 7.5 – 10.5, 3 – 5, 10 – 13

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm) 38 – 89, 140 – 235, 90 – 215, 50 – 95, 76 – 124, 76 – 216, 90 – 160, 64 – 216, 38 – 95

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (in) 1.5 – 3.5, 5.5 – 9.25, 3.5 – 8.5, 2.5 – 6.5, 2. – 3.7, 3. – 8.5, 1.5 – 3.7, 3.5 – 6.25, 3 – 4.87

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 105, 0 – 90

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  配電

  • 対応機器  絶縁体/ブッシング

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCAC-IC

関連資料