この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

4515 ボード マウント型圧力トランスデューサは最新の CMOS センサ コンディショニング回路を使用して製作されており、OEM のお客様が求める厳格な要件に対応できる低コストで高性能なトランスデューサを実現しています。 MS4515 は、補償圧力レンジ全体にわたり 1.0% 未満の総合誤差バンド (TEB) で完全にキャリブレーションおよび温度補償されています。このセンサは 3.3 または 5.0 VDC の単一供給で動作し、適切な動作には単一の外部コンポーネントが必要です。この堅牢なセラミックのトランスデューサは、側面ポート・上部ポート・マニホールド マウントの各バージョンが用意されており、2 ~ 30 インチ H2O のゲージ圧または差圧を測定できます。1/8 インチのバーブ圧力ポートは、内径 3/32 インチのチューブとしっかり嵌合します。

特長

  • PCB マウント型圧力トランスデューサ 
  • 2 ~ 30 インチ H2O の圧力レンジ
  • 増幅型レシオメトリック アナログ出力 
  • 差動圧力およびゲージ圧力トランスデューサ
  • 温度補償 
  • 3.3 V または 5.0 VDC の供給電圧
  • バーブ圧力ポート 
FAQ

よくある質問

ボード マウント型圧力センサは医療機器で使用されますか?

持続的気道内陽圧デバイスなどの用途では、ボード マウント型圧力センサを使用してゲージ圧力・差動圧力・真空加圧を監視し、システムの性能を改善しています。 CPAP 用途で使用されている MS4515 などのセンサについてご覧ください。

 

MS4515 などのセンサはドローン用途でどのように使用されていますか?

ドローンでのセンサの詳細については、次のアプリケーション ノートをご覧ください。ドローン用センサ

 

MS4515 はデジタル出力信号で利用できますか?

デジタル出力用途については、MS4515DO シリーズ圧力センサをご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  スルー ホール

  • センサ パッケージ  8 ピン DIL

  • 圧力センサのタイプ  アナログ圧力センサ モジュール

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 差動

電気的特性

  • 供給電流 (mA) 3

  • 供給電圧範囲 (V) 3.3, 5

寸法

  • 製品幅 (mm) 9.9, 17.4

  • 製品幅 (in) .389, .685

  • 製品長さ  12.7 mm [ .5 in ]

  • 製品高さ (mm) 7.2, 19.5

  • 製品高さ (in) .283, .767

使用条件

  • 使用温度範囲  -10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]

動作/用途

  • 圧力 (inH2O) 2, 4, 5, 10, 30

  • 耐プレッシャ レンジ  300 psi

  • 出力信号のタイプ  10 - 90% Vdc, 10 – 90% Vdc, 5 ~ 95% Vdc

  • 圧力精度  ±0.25% Span

実装の特徴

  • センサ ポート構成  デュアル サイドポート, トップ ポート

その他

  • センサ オプション  オプションなし, ゲル コーティング

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLPS0040

関連資料

データ シート/カタログ ページ